08.-13.03.2026

Messe Frankfurt | Halle 11 / D 30 & Halle 8 / B 30

Liebe Kolleginnen und Kollegen,


die Light & Building 2026 vom 08. – 13. März 2026 in Frankfurt steht vor der Tür und wir möchten diese Website als Informationsplattform im Rahmen der Messe nutzen. Alle Informationen zu Hotels, Transfer, Messe-Essen und vieles mehr findet ihr hier.


Bitte nehmt euch vor Messebeginn ein paar Minuten Zeit und schaut euch alle weiteren Informationen auf dieser Website an.


Bei Fragen oder Änderungen, die die Standbesetzung betreffen, meldet euch bitte bei Jana Gramsch. Bei Fragen zur Organisation (Hotel, Messe-Essen) wendet euch bitte an Nina Roca & Sina Stremming.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Light & Building 2026!


Viele Grüße

Martin Hardenfels

HOTEL

Wie in den vergangenen Jahren, haben wir wieder ein Zimmerkontingente im Hotel Columbus in Seligenstadt.

Bitte beachtet, dass unser Hotelkontingent in erster Linie den Kolleginnen und Kollegen, die unsere Exponate und Kunden betreuen, vorbehalten ist und aktuell keine Zimmerkapazitäten frei sind.

Hotel Columbus

ABLAUF

07:30
Messebriefing auf dem Stand
09:00
Messetag 1

Die genauen Busfahrzeiten findet ihr im Bereich "Gut zu wissen"

Messeessen 10.03.2026

Das Messe-Essen findet in diesem Jahr am Dienstag, 10.03.2026 ab 19:30 Uhr ebenfalls im Hotel Columbus in Seligenstadt statt.

iEMOS App

Auch in diesem Jahr nutzen wir die Standmanagement Software ‚iEOMS‘ der Firma KOMDAT. Diese Software hatten wir bereits auf vielen Leitmessen im Einsatz.

Die Software ermöglicht es den Kolleginnen an den Infotheken einen Überblick über die anwesenden Mitarbeiter auf dem Messestand zu behalten.

Wir möchten euch daher bitten, die iEOMS App auf eurem firmeneigenen mobilen Endgerät (Handy oder Tablet, Handy bevorzugt um den vollen Nutzen der App auszuschöpfen) zu installieren.

Eine Anleitung zur Installation und Inbetriebnahme der App für findet ihr hier:

Installation und Inbetriebnahme iEMOS_allgemein.pdf

Installing and Using the iEMOS App.pdf

Solltet ihr nicht im Besitz eines von WAGO gestellten mobilem Endgerät sein, stehen folgende Alternativen zur Verfügung:

  1. Ihr könnt euch die App auf euer privates Handy laden, wenn ihr das möchtet.

  2. Ihr könnt euch, wie in den Vorjahren, bei Abwesenheit an den Infotheken manuell austragen lassen.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die App die Abläufe auf der Messe deutlich vereinfachen kann, wenn Sie von den Mitarbeitern korrekt genutzt wird. Wir möchten euch daher ans Herz legen, mit gutem Beispiel voran zu gehen, und eure An- und Abwesenheiten so gewissenhaft wie möglich einzutragen.


Da es auch in diesem Jahr kein frei zugängliches Werbegeschenkelager mehr geben wird, findet ihr hier die Anleitung zur Bestellung von Werbegeschenken. Auch diese Funktion wird über die iEMOS App abgewickelt.

Bestellung Werbegeschenke über iEMOS_allgemein.pdf

Ordering Promotional Gifts via iEMOS App.pdf

Bitte lest die Anleitungen aufmerksam durch! Bei weiteren Fragen zum Installationsprozess, der Einrichtung eures Profils und anderen Funktionalitäten wendet euch gerne direkt an Nina Roca (nina.roca@wago.com).

Gut zu wissen!

Geländeplan

Geländeplan Light+Building 2026.pdf

An-, und Abreise

Um die geltenden Arbeitszeitregelungen einzuhalten, wird empfohlen, die An- und Abreise per Bahn eigenständig über das Travel Management zu organisieren. Wenn die Reise per PKW erfolgt, ist eine zeitige Abreise am Freitag oder eine Übernachtung bis Samstag einzuplanen.
Bei Anreise mit ÖPNV ist das Messegelände vom Frankfurter Hauptbahnhof wie folgt zu erreichen:

Mit der U-Bahn-Linie 4 (Richtung Bockenheimer Warte) eine Station bis „Festhalle/Messe“. Hier erreichen Sie direkt den „Eingang City“ sowie die Festhalle.

Mit den S-Bahn-Linien S3 (Richtung Bad Soden), S4 (Richtung Kronberg), S5 (Richtung Bad Homburg/Friedrichsdorf) oder S6 (Richtung Friedberg/Groß Karben) zwei Stationen bis zum S-Bahnhof „Frankfurt (Main) Messe“, dann zum Eingang „Torhaus“.


Am Samstag, 07.03.2026, werden noch keine Parkausweise benötigt. Allerdings müssen die Fahrzeuge der Personen, die ggf. schon am Samstag auf den Stand wollen (Inbetriebnahme Exponate etc.) im Vorfeld online registriert werden. Bitte beachtet, dass am Samstag, 07.03.2026 die Zufahrt nur bis 15 Uhr garantiert möglich ist.

Nutzt für die Registrierung den folgenden Link: Electronic Entry System

Für den Aufbau benötigt ihr außerdem einen Aufbauausweis: Auf_Abbauticket_Light+Building_2026.pdf


Bustransfer zur Messe

Der Transfer vom Messehotel zur Messe und zurück erfolgt auch in diesem Jahr per Bus. Am Samstag, den 07. März 2026, fährt kein Bus zu den Hotels. Solltet ihr bereits am Samstag auf das Gelände kommen, organisiert bitte die Fahrt zum Hotel selbst bzw. bildet Fahrgemeinschaften.

Sofern ihr nicht im Hotel übernachtet und per PKW zur Messe an- und abreist, stellen wir euch entsprechende Parktickets zur Verfügung - bitte tragt das entsprechend in die Reiseabfrage ein.


Fahrzeiten folgen


Der Bus hält morgens und abends am Tor West (Eingang Portalhaus). Von dort ist es nur ein kurzer Weg zu unserem Stand in Halle 11.


Standdienst

Der Standdienst beginnt während der gesamten Messelaufzeit morgens um 09:00 Uhr und endet bis einschließlich Donnerstag um 18:00 Uhr, am Freitag um 17:00 Uhr.

Eine Übersicht der Standbesetzung findet ihr hier

Solltet ihr bereits am Samstag, 07.03.2026 auf den Stand müssen, benötigt ihr einen Aufbauausweis: Auf_Abbauticket_Light+Building_2026.pdf


Messekleidung

Wie bereits mitgeteilt, wird es in diesem Jahr einen neuen Messe-Dresscode geben. Eine Übersicht findet ihr hier:

Corporate Fashion_Sales Germany.pdf

Bitte beachtet, dass dieser Dresscode für alle Kolleginnen und Kollegen mit aktivem Standdienst verpflichtend ist. Für reine Messebesucher gilt der bekannte Dresscode, dieser ist ebenfalls der Übersicht zu entnehmen.
Zusätzlich erhalten in diesem Jahr alle Kolleginnen und Kollegen ein neues Namensschild.
Die Übergabe der Messekleidung erfolgt im Hotel beim Check-In. In Ausnahmefällen und bei Anwesenheit ohne Hotelübernachtung erfolgt eine individuelle Übergabe auf dem Stand. Ein Versand im Voraus ist aufgrund der Lieferzeiten leider nicht möglich. Bei Fragen zum Thema Messekleidung wendet euch bitte direkt an Jennifer Dyck aus dem Team Fairs & Events (jennifer.dyck@wago.com).


Erreichbarkeit WAGO Messestand

Bitte speichert die Telefonnummern der Infotheke in Ihrem Mobiltelefon, damit ihr Anrufe der Infotheke identifizieren könnt!

Infotheke 1: +49 281 986798 60
Infotheke 2: +49 281 986798 61
Infotheke 3: +49 281 986798 62

Infotheke Halle 8: +49 281 986798 70


Ansprechpartner Fairs & Events vor Ort

Astrid Köhrich-Lehmann (+49 172 1811078)
Nina Roca (+49 162 2362029)
Jennifer Dyck (+49 175 6177823)

Sonstige Hinweise

  • Eure Ausstellerausweise erhaltet ihr in Kürze.

  • Übersicht Werbepräsente: Werbegeschenke_Light+Building_2026.pdf

  • Am Montag, 09.03. wird direkt im Anschluss an die Messe ein Kundenevent stattfinden. Für die entsprechenden Vorbereitungen wir der Cateringbereich ab 17:45 Uhr gesperrt. Der Bus fährt wie geplant um 18:30 Uhr ab. Der WAGO Teilnehmerkreis wurde im Vorfeld definiert und die entsprechenden Kollegen sind informiert. Das Event ist ausgebucht.

  • Bei einer Lebensmittelunverträglichkeit oder Allergie (z.B. Glutenintoleranz oder Nussallergie) informiere bitte Nina Roca (Nina.roca@wago.com).

  • Es wird im Rahmen der Messe immer eine vegetarische Speisenauswahl geben.